Overal energie en data met wandgoten

In aluminium, kunst­stof of plaat­staal

Voor betrouw­baar kabel­trans­port en om te voorzien in alle gewenste aansluit­punten kun je met ons pakket wandgoten in elke situ­atie uit de voeten. Wandgoten uit de tehalit-serie zijn verkrijg­baar in kunst­stof, ook halo­geen­vrij, aluminium en plaat­staal. De stalen wand­goot is ook verkrijg­baar in een variant die je bijna geheel vlak kunt wegwerken in de wand.

wandgoten-monteren

Veilig en betrouw­baar kabel­ma­na­ge­ment:
daarom onze wandgoten

Gemaakt voor en door professionals

Tijd besparen op installatie. Snel en veilig aansluiten is een must voor elke installateur. Onze oplossingen ontwik­kelen we samen met instal­la­tie­pro­fes­si­o­nals. Zo weten we zeker dat onze producten tot in de kleinste details aansluiten op wensen en eisen uit de prak­tijk en tege­lij­ker­tijd ook betrouw­baar en veilig zijn. Ontdek zelf alle voor­delen van onze serie tehalit wandgoten. 


Installatie

Aansluit­gemak vinden we belang­rijk. Onze prak­tijk­er­va­ring met instal­la­ties vind je daarom terug in alle montage-eigen­schappen. Licht te verwerken kunst­stof in combi­natie met geïn­te­greerde kanaal­kop­pe­lingen en kabel­klemmen maken eenmans­mon­tage prima mogelijk.

 

 
icoon verdeler

Passende oplossing

We zijn al jaren­lang thuis in het leveren van maat­werk om aan speci­fieke wensen te voldoen. Dat geldt misschien nog wel meer voor onze wandgoten en kanalen. Een speciale vorm, lengte of stan­sing nodig? Onze maat­werk­spe­ci­a­listen maken het voor je mogelijk. 

Design

Onze wandgoten mogen gezien worden. Daarom is onze tehalit-serie niet alleen strak vorm­ge­geven, maar kun je ook kiezen voor kunst­stof goten in grafiet­zwart of fris verkeerswit. Aluminium of stalen goten zijn zelfs in elke RAL-kleur bestellen. Zo past tehalit bij ieder inte­rieur.

 


Wandgoten in elk gewenst materiaal,
elke kleur en afme­ting

Van uitge­breide stan­daard­mo­ge­lijk­heden tot speci­fiek maat­werk

Onze stan­daard wandgoten bieden al veel vari­atie in materiaal, kleur en afme­tingen. Vraagt jouw toepas­sing om een bijzon­dere lengte, kleur of stan­sing? Weet dat met onze uitge­breide maat­werk­mo­ge­lijk­heden alles mogelijk is. En kijk ook eens naar de moge­lijk­heden om een van de berker-designs schakelmateriaal in te bouwen. We zijn benieuwd naar jouw uitda­ging. 

Wandgoot tehalit.BRN65

BRN65: de strakke variant

  • Makkelijk verwerk­baar kunst­stof
  • Slim design met apart af te nemen zijdek­sels
  • Makkelijk en mooi te combi­neren met tehalit-inbouw­com­po­nenten
  • Geïn­te­greerde monta­ge­hulp­mid­delen voor extra aansluit­gemak
wandgoot-br65-kunststof

BR65: strak design en snelle montage

  • Makkelijk verwerk­baar kunst­stof
  • Strak design met de uitstra­ling van een stalen goot
  • Snel­mon­tage door slimme inbouw­com­po­nenten
  • Uitge­breid programma aan hulp­stukken voor een nette afwerking
  • Ook in halo­geen­vrij beschik­baar
wandgoot-bra-aluminium

BRA: stijl­volle aluminium wandgoten

    • Hoog­waar­dige aluminium wand­goot
    • Exclu­sieve uitstra­ling dankzij de natuur­ge­ë­loxeerde uitvoe­ring 
    • Snel­mon­tage door het gebruik van inbouw­com­po­nenten
    • Uitge­breid programma aan hulp­stukken voor een nette afwerking
wandgoot-brs-staal

BRS: robuuste plaat­stalen wandgoten

    • Robuust plaat­staal
    • Uitste­kende maat­werk­mo­ge­lijk­heden
    • Uit te breiden met radi­a­to­rom­kas­ting
    • Uitge­breid programma met hulp­stukken voor een nette afwerking

BKIS-inbouw-wandgoot

Ultra­vlakke oplossing:
BKIS

Een wand­goot die bijna naad­loos inte­greert

Een zeer platte oplossing die nooit in de weg zit: onze BKIS-inbouw­goot. Deze wand­goot is ideaal voor het gebruik in wanden met een enkele of dubbele laag gips­wanden. Stan­daard beschik­baar in de uitvoe­ring verzinkt, maar de BKIS wand­goot voelt zich ook thuis in andere kleuren! Neem hier­voor contact op via 073-6428584.
wandgoot-inbouw-bkis

Ultra­vlakke oplossing:
BKIS

Een wand­goot die bijna naad­loos inte­greert 

Een zeer platte oplossing die nooit in de weg zit: onze BKIS-inbouw­goot. Deze wand­goot is ideaal voor het gebruik in wanden met een enkele of dubbele laag gips­wanden. Stan­daard beschik­baar in de uitvoe­ring verzinkt, maar de BKIS wand­goot voelt zich ook thuis in andere kleuren! Neem hier­voor contact op via 073-6428584.

Inbouw­scha­kel­ma­te­riaal voor een perfecte afwerking

Kies uit de tehalit-series of berker-designs

Onze tehalit-series beschikken over bijbe­ho­rende contact­dozen en andere componenten, verbin­dings­ka­bels en modu­laire afdekramen. Zo ben je gega­ran­deerd van een perfecte afwerking. Ook schakelmateriaal uit de berker-design­se­ries S.1 en Q.3 laat zich uitste­kend inbouwen.

wandgoten-schakelmateriaal

Meer kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen

Via de vloer, langs de wand of uit het plafond


Eenvoudig samen­stellen, verge­lijken en bestellen met wand­goot.com

Je wand­goot­sys­teem in een paar klikken

Met onze confi­gu­ra­tie­tool wand­goot.com stel je in een paar stappen jouw wand­goot­in­stal­latie samen. Kies een materiaal, een kleur en een afme­ting en sleep daarna de gewenste inbouw­com­po­nenten in je goot. De bestel­lijst is daarna met één klik per e-mail te versturen.

wandgoot.com-configuratie

Bekijk het assor­ti­ment 
wandgoten in de
e-catalogus

Benieuwd naar alle vari­anten?

Alle wandgoten over­zich­te­lijk op een pagina, inclu­sief specificaties. Zo kies je de wand­goot die bij jouw project past.

wandgoten-e-catalogus

Meer tools
en support

Ontwerpen, bestellen en monteren

Om het je makkelijk te maken, hebben we alles wat je wil weten op een rij gezet.

hager-brochures

Docu­men­tatie

Bekijk het aanbod brochures en cata­logi over onze wandgoten.

wandgoot-configuratie

Confi­gu­reren

Op wand­goot.com stel je in een paar klikken je wand­goot­in­stal­latie samen.

howto-video

How-to video's

Onze experts leggen in korte video’s uit hoe je onze producten instal­leert.

support-hager

Veelgestelde vragen

Misschien staat het antwoord al bij de veelgestelde vragen. Je vindt ze hier.


Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder