Kennis en support rondom elektrische normen

Betrouw­bare en veilige elektrische instal­la­ties

Een elektrische installatie moet veilig en betrouw­baar zijn voor mens, dier en appa­ra­tuur. Om dat te bereiken, komen verschil­lende normen samen. Voor producten gelden speci­fieke product­normen. Voor de installatie gelden de NEN1010 en Prak­tijk­richt­lijnen. Voor het samen­stellen of fabri­ceren van ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen (verdelers) beschrijft de NEN-EN-IEC 61439 aan welke eisen moet worden voldaan. Voor de totale installatie in gebouwen zijn dus diverse normen in samen­hang van toepas­sing.

elektrotechnische-norm

Het verschil tussen elektrische normen
en prak­tijk­richt­lijnen

Waarom zijn normen zo van belang in elek­tro­tech­niek?

Zeker­heid. Betrouw­baar­heid. Veilig­heid. Daar zorgen onder meer de mini­male veilig­heids­eisen van een elektrische installatie voor. Díe liggen vast in normen die voor de gehele instal­la­tie­branche gelden. Normen die worden vast­ge­steld in diverse lande­lijke en inter­na­ti­o­nale norm­com­mis­sies waar ook wij, als fabri­kant, aan deel­nemen. Het spreekt dan ook voor zich dat onze producten en oplossingen tot op het laatste schroefje voldoen aan de alge­meen geldende norme­ringen. En uiter­aard gaan onze ontwik­ke­laars altijd nog een stapje verder. Zij ontwerpen onze producten met jou, als installateur of gebruiker als uitgangs­punt, zodat ze zo veilig mogelijk zijn. En dat is precies waar het om draait.

 

Van NEN1010 naar NEN-EN-IEC 61439

In de NEN1010 staat omschreven wat we binnen een installatie moeten doen om tege­moet te komen aan de alge­mene normen. De NEN-EN-IEC 61439 beschrijft aan welke eisen het samen­bouwen van een verdeel­sys­teem moet voldoen. Daar­naast is er een aantal product- en systeem­spe­ci­fieke normen. In dit samen­spel van diverse normen helpen wij je om onze oplossingen goed binnen de normen toe te kunnen passen. Dat komt onder meer tot uiting in onze ontwerp­tools en in onze producten zelf.

 

Van norm naar prak­tijk­richt­lijn

Naast normen zijn er ook prak­tijk­richt­lijnen. Die zijn infor­ma­tief. Ze vormen een hulp­middel om de norm te begrijpen en toe te passen. Want, zoals we alle­maal weten is er altijd een verschil tussen tech­ni­sche inhoud en de dage­lijkse prak­tijk in Nederland. Voor de NEN1010 is de prak­tijk­richt­lijn de NPR5310. Deze NPR geeft inzicht in hoe je de normen toepast op basis van vragen uit de prak­tijk en op basis van vragen die ontstaan bij de ontwik­ke­ling van nieuwe tech­nieken en materialen. Uiter­aard volgen we zelf altijd de norm én de NPR. En we advi­seren je om dat zelf ook te doen bij installatie van onze producten en oplossingen. Of bij het ontwerpen van een elektrische installatie met onze producten.

 


Infor­ma­tie­ses­sies normen

Hele­maal up-to-date op instal­la­tie­ge­bied

Wanneer er wijzi­gingen zijn in normen, prak­tijk­richt­lijnen, producten en oplossingen praten we je graag bij. Dat doen we via onze nieuws­brief of white­pa­pers. Uiter­aard vind je alle infor­matie ook terug in onze Hager Elektro Bundel (HEB). Grote veran­de­ringen op komst? Dan orga­ni­seren wij (online) sessies. Meld je aan voor de nieuws­brief en je bent direct op de hoogte als die bijeen­kom­sten worden geor­ga­ni­seerd.

hager kennisartikel nen dagen hager

Leren en ontwik­kelen
Volg een Hager training

Van how-to-video tot prak­ti­sche training

Uiter­aard is rele­vante norm­in­for­matie altijd onder­deel van ons trai­nings­aanbod voor elek­tro­tech­ni­sche instal­la­teurs. Wij hebben naast trai­ningen rondom normen, ook een uitge­breid trai­nings­pro­gramma met andere rele­vante en uiteen­lo­pende thema’s.  

Wij verzorgen onze trai­ningen op verschil­lende manieren. Dat kan zijn via how-to-video’s, of via webinars, maar we orga­ni­seren ze ook klas­si­kaal in onze trai­nings­ruimtes in Den Bosch en Coevorden. Belang­rijk voor de methode en locatie is een opti­male balans tussen prak­tijk en theorie. Uiter­aard met aandacht voor je eigen wensen en zoveel mogelijk aange­past aan jouw tempo. 

training-hager-normen