Vlam­boog­vei­lige hoofd­ver­deel­sys­temen

Veilig­heid voor personen en systemen

Vlam­bogen zijn gevreesde verschijn­selen in de elek­tro­tech­niek: Ze kunnen de bedrijfs­voe­ring van aange­sloten appa­raten beperken of zelfs onmo­ge­lijk maken waar­door hoge gevolg­schade ontstaat. Bij mensen kunnen zware brand­wonden, zicht- en gehoor­aan­tas­ting en verwon­dingen door rond­vlie­gende delen veroor­zaakt worden. Onze actieve vlam­boog­be­vei­li­ging biedt uitkomst. 

hager kennisartikel vlamboogdetectie gevaar

Op zoek naar vlam­boog­be­vei­li­ging voor eind­groep­ver­de­lers?


Zo werkt actieve vlam­boog­be­vei­li­ging in Unimes-verdelers

Bij een vlam­boog vormt zich tussen twee actieve gelei­ders of een actieve geleider en een passieve geleider een elektrisch gelei­dend plasma waarvan de tempe­ra­tuur tot wel 20.000 °C kan oplopen. Door de hoge tempe­ra­tuur ontstaat een explosie-achtige druk­ver­ho­ging van onge­veer 2 bar. Dit is te verge­lijken met het ontploffen van een explo­sief. Als deze vlam­boog door een storing onge­con­tro­leerd optreedt kan de schade aanzien­lijk zijn.


Een actief vlam­boog­be­vei­li­gings­sys­teem grijpt actief in bij het ontstaan van een vlam­boog en blust deze binnen enkele milli­se­conden. Op deze wijze worden de gevolgen van een vlam­boog sterk gere­du­ceerd of zelfs geheel vermeden. We zetten hier­voor een door­dacht en uitge­ba­lan­ceerd systeem van elektrische en elek­tro­ni­sche componenten in. 

  • Licht­sen­soren (1) vangen de licht­boog op en leiden een signaal naar het signa­le­rings­ap­pa­raat (2).

  • Speciaal gecon­stru­eerde veilig­heids­trans­for­ma­toren (3) herkennen de zeer snelle stij­ging van een kort­sluit­stroom.

  • Als beide signalen binnen­komen in het signa­le­rings­ap­pa­raat wordt een kort­sluitin­rich­ting (4) geac­ti­veerd.

  • Deze veroor­zaakt een botte sluiting tussen de 3-fasen vlakbij de inko­mende voedings­au­to­maat (ACB) waar­door de vlam­boog binnen 3 milli­se­conden van zijn energie wordt beroofd en uitblust.

  • Na 30 tot 50 milli­se­conden wordt het systeem door het aanspreken van de ACB (5) afge­scha­keld en span­nings­vrij gemaakt.

  • Schade aan de verdeel­in­rich­ting door de vlam­boog wordt op deze wijze voor­komen en personen worden ook bij geopende deuren beschermd.

  • Ons intel­li­gente systeem detec­teert ook de plaats (6) van de vlam­boog waar­door de oorzaak snel kan worden gevonden.

  • Door de combi­natie van licht- en stroom­sen­soren wordt het risico op een fout­scha­ke­ling tot een abso­luut minimum beperkt.

Voor de gecer­ti­fi­ceerde Unimes-verdeler werd de sensor­tech­niek op alle typen velden beproefd. Zo kan ook bij hogere bouw­vormen, een norm­con­form en veilig func­ti­o­neren gega­ran­deerd worden.

hager kennisartikel vlamboogdetectie schematisch overzicht

Een inves­te­ring die zich loont

Bij verdeel­in­rich­tingen die een hoge beschik­baar­heids­graad moeten hebben is het nut en rende­ment van een actief vlam­boog­be­vei­li­gings­sys­teem eenvoudig te calcu­leren. Dat kan via een risico-analyse of door reke­ning te houden met de reductie van de zoge­heten MTTR (Mean Time To Repair) op de volledige installatie. Omdat in het geval van een fout geen grote schade aan de verdeler ontstaat, kan deze snel weer in bedrijf genomen worden en vermin­dert de tijds­duur van de onder­bre­king.

 

Bij schakel- en verdeel­in­rich­tingen, zonder deze bevei­li­ging, dienen meestal complete func­ti­o­nele eenheden, velden of zelfs de gehele verdeler vervangen te worden. Als laatste kan ook de hogere persoons­vei­lig­heid een finan­ciële waarde toege­wezen krijgen. Onder­ne­mers die bedrijfs­ze­ker­heid willen, instal­leren vlam­boog­be­vei­li­ging.


Meer weten over onze oplossingen voor ener­gie­dis­tri­butie?