XEV423

Laadkabel oplaadmodus 3 - type 2- en type 2-connector, 32 A, 3-fase, 5 meter
Bestelnummer
XEV423
EAN-nummer
4012740871686
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
O20
Brutoprijs
€ 885,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nom. spanning
      • 400 V
    • Nominale stroom
      • 32 A
  • Materiaal
    • Materiaalgroep
      • other
  • Kabel
    • Leidinglengte
      • 5 m
    • Kabeltype
      • 1303
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.