XEV422

Laadkabel oplaadmodus 3 - type 2- en type 1-connector, 16 A, 1-fase, 5 meter
Bestelnummer
XEV422
EAN-nummer
4012740871679
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
O20
Brutoprijs
€ 695,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nom. spanning
      • 400 V
    • Nominale stroom
      • 16 A
  • Materiaal
    • Materiaalgroep
      • other
  • Kabel
    • Leidinglengte
      • 5 m
    • Kabeltype
      • 1303
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.