XEV304

Witty loadmanagement module
Bestelnummer
XEV304
EAN-nummer
4012740854283
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
O20
Brutoprijs
€ 295,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nom. spanning
      • 230 V
  • Stroom
    • Stroom op uitgang 1-10 V
      • 32 A
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 60 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 88 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 54 mm
  • Materiaal
    • Materiaalgroep
      • other
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming

Downloads

  • Afbeelding voor XEV304

  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor XEV304

    PDF
    776 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.