Vervallen

Systo LC optisch aansluitpunt, 45 mm, wit WS271

EAN-nummer
3250617082716
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1S1
€ 33,50
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    LC
Afme­tingen
  • Breedte
    45 mm
  • Hoogte
    45 mm
  • Diepte
    34 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.