WS172V

Systo contactdoos, steekklem, 2-voudig 45°, groen
Bestelnummer
WS172V
EAN-nummer
3250617111256
Verpakking
10 stuk
Artikelgroep
1S1
Brutoprijs
€ 12,00 / stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Technische eigenschappen

  • Design
    • Pooltype
      • SCHUKO
  • Functies
    • Uitvoering als hoofdschakelaar
      • Nee
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 2
  • Afmetingen
    • Lengte in mm
      • 45 mm
    • Afmetingen (L x B x H)
      • 90x45x42.5
  • Capaciteit
    • Aantal modules voor WA (alleen elcom)
      • 2
  • Materiaal
    • Oppervlak
      • mat
  • Montage
    • Montagewijze
      • andere
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 1,5 - 2,5 mm²
    • Fase-aftakking
      • L1
  • Samenstelling
    • Heating switch
      • Nee
  • Normen
    • Keurmerken
      • VDE
  • Veiligheid
    • Gloeidraad test
      • 1992
  • Identificatie
    • Serie
      • systo

Downloads

  • Afbeelding voor WS172V

  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for WS172V

    PDF
    87 KB
  • CE-conformiteitsverklaring voor WS172V

    PDF
    87 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.