WS120

Systo doorverbindingsstuk voor contactdozen
Bestelnummer
WS120
EAN-nummer
3250617081207
Verpakking
10 stuk
Artikelgroep
1S1
Brutoprijs
€ 2,15 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Compatibiliteit
    • Compatibel met
      • WS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133, WS136, WS137, WS138, WS166, WS167, WS168, WS172x, WS173x, WS182, WS183, WS184, WS185, WS186
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 25 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 30 mm
    • Afmetingen (L x B x H)
      • 40x30x25
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 40 mm
  • Capaciteit
    • Aantal modules voor WA (alleen elcom)
      • 2
  • Materiaal
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • polycarbonaat (PC)
  • Normen
    • Keurmerken
      • NFC 61314
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Nee
  • Identificatie
    • Serie
      • gallery systo

Downloads

  • Afbeelding voor WS120

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for WS120

    PDF
    253 KB
  • Product environmental profile for WS120

    PDF
    260 KB
  • Product environmental profile for WS120

    PDF
    365 KB
  • Product environmental profile for WS120

    PDF
    252 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for WS120

    PDF
    423 KB
  • Montagehandleiding voor WS120

    PDF
    423 KB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for WS120

    PDF
    99 KB
  • CE-conformiteitsverklaring voor WS120

    PDF
    99 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.