Inbouwverdeler volta IP30, 356 x 348mm, 1 x 12 modulen, deur wit VU12LN

EAN-nummer
3250616615120
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
M32
€ 155,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 4 producten beschikbaar
  • Deursluiting 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 3 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 6 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    400 - 400 V
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    1
  • Aantal rijen
    1
  • Aantal velden in de breedte
    1
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Ja
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    12
  • Aantal halve modulen per rail­klem
    24
Func­ties
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    356 mm
  • Breedte
    348 mm
  • Diepte
    98 mm
  • Inbouw­hoogte
    340 mm
  • Inbouw­breedte
    314,50 mm
  • Inbouw­diepte
    89 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    12
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    0
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Type slot
    Klik op slot, Zonder slot
  • Gloei­draad test
    650 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.