Uitbreidingsset aardlekautomaat, 1-p+N, 16 A, B-kar. 30 mA klasse A VKS02SA

EAN-nummer
3250616543140
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
B90
Brutoprijs
€ 205,25
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    290 mm
  • Breedte
    35 mm
  • Diepte
    68 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal fase van uitbrei­dings­sets
    1-fase

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding VKS02SA | Hager Nederland

    Afbeelding VKS02SA

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Handleiding VKS02SA | Hager Nederland

    Handleiding VKS02SA

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    171,75 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-24

    PDF
    314,43 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.