VKG80T

Buisinvoerstuk 1 rij buisinvoer, Vision
Bestelnummer
VKG80T
EAN-nummer
3250611057369
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
M20
Brutoprijs
€ 28,70 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Functies
    • Met doorlusfunctie
      Nee
    • Met kabelgeleiders
      Nee
    • Overspanningsbeveiliging
      Nee
  • Compatibiliteit
    • Geschikt voor bliksembeveiliging
      Nee
  • Deksel, Deur
    • Transparante deksel/deur
      Nee
  • Materiaal
    • Transparant
      Nee
  • Montage
    • Geschikt voor buitengebruik
      Nee
  • Levering
    • Met deksel
      Nee
  • Toebehoren
    • Mounting plate included
      Nee
  • Samenstelling
    • Aan-/uitschakelaar
      Nee
    • Uitbreiding mogelijk
      Nee
    • Uitbreiding mogelijk
      Nee
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      Nee

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor VKG80T

  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor VKG80T

    pdf
    3 MB
  • How-to videos

  • How-to: Vision; Diverse opties buisinvoerstuk bij beperkte ruimte.

    How-to: Vision; Diverse opties buisinvoerstuk bij beperkte ruimte.

    URL
  • Catalogus

  • Pocketcatalogus Vision Vega

    Pocketcatalogus Vision Vega

    pdf
    4606 kb
  • Technische bijlage

  • Technische bijlage catalogus EDS tot 125 A (2017)

    pdf
    14005 kb
  • univers verdelers IP65

    Technische bijlage univers verdelers IP65

    pdf
    104 kb
  • univers verdelers 205 mm

    Technische bijlage univers verdelers 205 mm

    pdf
    1631 kb
  • Kabelinvoerunits wandverdelers univers

    Technische bijlage kabelinvoerunits wandverdelers univers

    pdf
    200 kb
  • Technische pagina's wand en staande Univers-verdelers, diepte 275/400 mm

    pdf
    2281 kb
  • Inbouwsysteem univers N

    Technische bijlage inbouwsysteem univers N

    pdf
    2018 kb
  • univers verdelers IP54

    Technische bijlage univers verdelers IP54

    pdf
    430 kb
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.