VKG59T

Cliprail Vision voor rijgklemmen L=116,5mm, H=7,5mm
Bestelnummer
VKG59T
EAN-nummer
3250611057666
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
M20
Brutoprijs
3,35 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
  • Functies
    • Met doorlusfunctie
      • Nee
    • Met kabelgeleiders
      • Nee
    • Overspanningsbeveiliging
      • Nee
  • Compatibiliteit
    • Geschikt voor bliksembeveiliging
      • Nee
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Frequentie
  • Deksel, Deur
    • Uitvoering deksel
    • Hendeltype
    • Deurtype voor de kasten
    • Type deksel
    • Deurvergrendeling
    • Deurvleugel
    • Type deksel
    • Transparante deksel/deur
      • Nee
  • Materiaal
    • Kleur
    • Materiaal van behuizing
    • Metaal : legering naam
    • Materiaal van de behuizing
    • Oppervlak
    • Transparant
      • Nee
  • Montage
    • Geschikt voor buitengebruik
      • Nee
  • Levering
    • Met deksel
      • Nee
  • Toebehoren
    • Mounting plate included
      • Nee
  • Samenstelling
    • Aan-/uitschakelaar
      • Nee
    • Uitbreiding mogelijk
      • Nee
    • Uitbreidingssets
    • Invoerstukken
    • Onderdelen
    • Uitbreiding mogelijk
      • Nee
  • Normen
    • Beschermingsklasse IEC-61140
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
    • Beschermingsgraad (IP)
    • Halogeenvrij
      • Nee
    • Slagvastheid
    • Vuurvastheid

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor VKG59T

  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor VKG59T

    pdf
    3 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.