VKG410A-T

    5-groepenverdeler HS, ALS 30 mA/HACO/direct +T, 1-fase
    Bestelnummer
    VKG410A-T
    EAN-nummer
    3250611055327
    Verpakking
    1 stuk
    Brutoprijs
    Informeer naar de prijs

    Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.


    Voor vragen over eventuele vervangende producten kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl

    Technische eigenschappen

    • Design
      • Montagevoorschriften
        • opbouw
    • Uitvoering
      • Aantal modulen
        • 12
    • Afmetingen
      • Diepte geïnstalleerd product
        • 89 mm
      • Hoogte geïnstalleerd product
        • 365 mm
      • Breedte geïnstalleerd product
        • 220 mm
    • Samenstelling
      • Aantal verdelerrijen
        • 1
      • Uitbreiding mogelijk
        • Ja
      • Uitbreiding mogelijk
        • Ja
    • Veiligheid
      • Beschermingsgraad (IP)
        • IP30

    Downloads

    Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    • Afbeelding voor VKG410A-T

    • Normen en milieu

    • Product environmental profile for VKG410A-T

      PDF
      413 KB
    • Gebruikshandleidingen

    • Montagehandleiding voor VKG410A-T

      PDF
      3 MB
    • Certificaat

    • Certificaten voor VKG410A-T

      PDF
      3 MB
    • CE-conformiteitsverklaring voor VKG410A-T

      PDF
      122 KB
    Weitere Downloads
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.