VKG323E-T

8-groepenverdeler HS, 3 x ALS 30 mA +T, 1-fase
Bestelnummer
VKG323E-T
EAN-nummer
3250611053736
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
A45
Brutoprijs
€ 1.200,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • opbouw
    • Aantal polen hoofdschakelaar
      • 2
  • Functies
    • Overspanningsbeveiliging
      • Nee
    • Cover with overpressure release
      • Nee
    • Protection main switch
      • Nee
    • Protection incoming RCD
      • Nee
    • Protection dual RCD
      • Nee
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 24
  • Compatibiliteit
    • Geschikt voor bliksembeveiliging
      • Nee
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning
      • 230/400 V
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 40 A
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 89 mm
    • Interne diepte
      • 79.6 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 475 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 220 mm
    • Breedte in deeleenheden
      • 12
    • Materiaaldikte behuizing
      • 2.5 mm
  • Elektrische specificaties
    • Protection split load
      • Nee
  • Deksel, Deur
    • Vergrendelbaar
      • Nee
    • Transparante deksel/deur
      • Nee
  • Materiaal
    • Kleur
      • RAL 7035
    • Kleur
      • lichtgrijs  
    • RAL kleur
      • RAL 7035 - lichtgrijs
    • Bestandsdeel
      • kunststof
  • Montage
    • Geschikt voor buitengebruik
      • Nee
    • Geschikt voor bodemmontage
      • Nee
  • Aansluiting
    • Aantal leidinginvoeren
      • 16
    • Aantal fasen
      • 1
  • Levering
    • Aantal aardlekautomaten
      • 0
    • Aantal aardlekschakelaars
      • 3
  • Samenstelling
    • Aantal groepen
      • 8
    • Aantal verdelerrijen
      • 2
    • Meter type
      • Nee
    • Aantal DIN-rails
      • 2
    • Uitbreiding mogelijk
      • Ja
    • Uitbreidingssets
      • geen
    • Bevat beltrafo
      • Ja
    • Uitbreiding mogelijk
      • Ja
    • Earthing terminal block
      • Nee
    • Neutral terminal block
      • Nee
    • Signal passing door
      • Nee
    • Protection high integrity
      • Nee
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
      • IK05
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP30
    • Beschermingsklasse
      • beschermingsklasse II
    • Gloeidraad test
      • 1996
  • Identificatie
    • Zoekwoord
      • groepenverdeler

Downloads

  • Afbeelding voor VKG323E-T

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for VKG323E-T

    PDF
    413 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor VKG323E-T

    PDF
    3 MB
  • Certificaat

  • Certificaten voor VKG323E-T

    PDF
    3 MB
  • CE-conformiteitsverklaring voor VKG323E-T

    PDF
    122 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.