VKG201A-T

    3-groepenverdeler HS, ALS 30 mA/HACO/direct +T, 1-fase
    Bestelnummer
    VKG201A-T
    EAN-nummer
    3250611051657
    Verpakking
    1 stuk

    Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.


    Voor vragen over eventuele vervangende producten kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl

    Technische eigenschappen

    • Design
      • Montagevoorschriften
        • opbouw
    • Uitvoering
      • Aantal modulen
        • 12
    • Compatibiliteit
      • Military model
        • Nee
      • Property number according to DIN 43863 possible
        • Nee
    • Connectiviteit
      • Contains optical data interface
        • Nee
    • Afmetingen
      • Diepte geïnstalleerd product
        • 89 mm
      • Hoogte geïnstalleerd product
        • 365 mm
      • Breedte geïnstalleerd product
        • 220 mm
    • Netspanning
      • With voltage indication
        • Nee
    • Samenstelling
      • Aantal verdelerrijen
        • 1
      • Met aanraakbeveiliging
        • Nee
      • Uitbreiding mogelijk
        • Ja
      • VDE tested
        • Nee
      • Uitbreiding mogelijk
        • Ja
      • Metering exchange plate included
        • Nee
      • With seal head
        • Nee
      • Met zuil (basis)
        • Nee
    • Veiligheid
      • Beschermingsgraad (IP)
        • IP30
    • Identificatie
      • Electronic delivery note possible
        • Nee

    Downloads

    • Afbeelding voor VKG201A-T

    • Normen en milieu

    • Product environmental profile for VKG201A-T

      PDF
      413 KB
    • Gebruikshandleidingen

    • Montagehandleiding voor VKG201A-T

      PDF
      3 MB
    • Certificaat

    • Certificaten voor VKG201A-T

      PDF
      3 MB
    • CE-conformiteitsverklaring voor VKG201A-T

      PDF
      122 KB
    Weitere Downloads
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.