2-groepen-uitbreidingsverdeler ALS 30 mA/HACO/direct +W, 3-fase VKG020U-W

EAN-nummer
3250611050780
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
A95
€ 606,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Aard­lekschakelaar combi 4 producten beschikbaar
  • Aard­rail/PE-aansluiting 3 producten beschikbaar
  • Hoofdschakelaar 2 producten beschikbaar
  • Beltrans­for­mator 1 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 14 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 58 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    5
Func­ties
  • Heeft bevei­li­ging hoofdschakelaar
    Nee
Confi­gu­ratie
  • Aantal vlam­boog­fout-­de­tec­tiecomponenten AFDD
    0
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    24
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 400 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    40 A
Afme­tingen
  • Diepte
    89 mm
  • Inwen­dige diepte
    79,60 mm
  • Hoogte
    475 mm
  • Breedte
    220 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    12
  • Dikte zijwand
    2,50 mm
Deksel, deur
  • Vergren­del­baar
    Nee
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Materiaal
  • RAL-­code
    7035
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Materiaal
    Kunst­stof
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    16
  • Aantal fasen
    3
Leve­rings­om­vang
  • Aantal aard­lek­au­to­maten type A
    2
  • Aantal aard­lekschakelaars
    0
Samen­stel­ling
  • Aantal groepen
    2
  • Aantal licht­groepen
    2
  • Aantal rijen
    2
  • Met kWh-­meter
    Nee
  • Aantal DIN-rails
    3
  • Uitbrei­ding mogelijk­heid
    Ja
  • Met beltrans­for­mator
    Nee
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.