Opbouwverdeler Vega IP40, 400x625x145mm, 3x18 modulen, deur transparant VB318P

EAN-nummer
3250611019732
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
M80
€ 238,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 1 producten beschikbaar
  • Buis­klem 1 producten beschikbaar
  • Deursluiting 4 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 2 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voer 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 2 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 400 V
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    3
  • Aantal rijen
    3
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    54
Func­ties
  • Heeft bevei­li­ging hoofdschakelaar
    Nee
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    625 mm
  • Breedte
    400 mm
  • Diepte
    146 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    18
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Ja
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­sty­reen (PS)
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Type slot
    Klik op slot, Zonder slot
  • Gloei­draad test
    650 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.