Deksel R2 met set voor holle vloer, voor uitlaat TULAA105 en vloerafdekking 3mm VANR2003

EAN-nummer
4012002247952
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A6
€ 990,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Raster­ver­leng­stuk vloerinstallatie­doos 1 producten beschikbaar
  • Kabel­uit­voer­stuk 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Met afdek­king voor vloer­be­dek­king
    Ja
  • Met uitspa­ring vloer­be­dek­king
    Ja
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    90 mm
  • Inbouw­dia­meter
    242 mm
  • Buiten diameter
    253 mm
  • Dikte van tapijt uitspa­ring
    3 mm
Installatie, montage
  • Geschikt voor holle vloerinstallatie
    Ja
  • Geschikt voor verwer­king in beton
    Ja
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
    Ja
  • Geschikt voor natte reini­ging
    Ja
Instruc­ties
  • Onder­houd van vloer
    Nat
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Kleur
    Aluminium
Gebruiks­voor­waarden
  • Maximale belas­ting
    3 - 10 kN
Func­ties
  • Geschikt voor vloer­goot
    Nee
Teksten
  • Leiding­uit­voer
    Met kabel­uit­gang in deksel
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    3
  • Aantal Schuk­o-­con­tact­dozen
    6
Samen­stel­ling
  • Aantal inge­bouwde appa­raten
    6
  • Aantal outlets
    2
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
  • Bescher­mings­klasse in onge­bruikte toestand
    IP66
  • Installatie­for­maat (vloerinstallatiesysteem)
    R2

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.