Deksel R12 met set voor vloerdoos voor uitlaat TULAA105 en vloerafdekking 3mm VANR12013

EAN-nummer
4012002247907
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A6
Brutoprijs
€ 1.025,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accesoires

  • Raster­ver­leng­stuk vloerinstallatie­doos 1 producten beschikbaar
  • Kabel­uit­voer­stuk 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Met afdek­king voor vloer­be­dek­king
    Ja
  • Met uitspa­ring vloer­be­dek­king
    Ja
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    90 mm
  • Inbouw­dia­meter
    306 mm
  • Buiten diameter
    325 mm
  • Dikte van tapijt uitspa­ring
    3 mm
Installatie, montage
  • Geschikt voor holle vloerinstallatie
    Nee
  • Geschikt voor verwer­king in beton
    Ja
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
    Nee
  • Geschikt voor natte reini­ging
    Ja
Instruc­ties
  • Onder­houd van vloer
    Nat
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Kleur
    Aluminium
Gebruiks­voor­waarden
  • Maximale belas­ting
    3 - 10 kN
Func­ties
  • Geschikt voor vloer­goot
    Nee
Vorm
  • Vorm
    Rond
Tekst
  • Leiding­uit­voer
    Met kabel­uit­gang in deksel
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    3
  • Aantal Schuk­o-­con­tact­dozen
    12
Samen­stel­ling
  • Aantal inge­bouwde appa­raten
    12
  • Aantal outlets
    3
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
  • Bescher­mings­klasse in onge­bruikte toestand
    IP66
  • Installatie­for­maat (vloerinstallatiesysteem)
    R12

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding VANR12013 | Hager Nederland

    Afbeelding VANR12013

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    745,19 kB
  • STEP-bestanden

    Afbeelding STEP-bestanden International 2022-10-06 | Hager Nederland

    STEP-bestanden International 2022-10-06

    592,12 kB
  • Product Drawing

    Afbeelding Technical Drawing of VANR12013 | Hager Nederland

    Technical Drawing of VANR12013

    Product Drawing International 2022-10-07

    PDF
    150,26 kB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2022-06-20 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.