VANR12003

Deksel R12 met set voor holle vloer, voor uitlaat TULAA105 en vloerafdekking 3mm
Bestelnummer
VANR12003
EAN-nummer
4012002247860
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
3A6
Brutoprijs
€ 780,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Functies
    • Suitable for indoor installation
      • Ja
    • Suitable for floors in computer rooms
      • Ja
  • Uitvoering
    • Uitvoering
      • 721
  • Afmetingen
    • Minimale installatiediepte
      • 90 mm
    • Diameter inbouwmaat
      • 306 mm
    • Dikte van tapijt uitsparing
      • 3 mm
  • Deksel, Deur
    • Materiaal deksel
      • 9231
  • Materiaal
    • Kleur
      • aluminium
    • Bestandsdeel
      • aluminium
    • Materiaalgroep
      • aluminium
    • Oppervlaktebehandeling
      • gestructureerd
  • Montage
    • Geschikt voor buitengebruik
      • Nee
    • Installation on concrete
      • Ja
  • Aansluiting
    • Aantal leidinginvoeren
      • 3
  • Samenstelling
    • Aantal inbouw elementen
      • 12
    • Aantal contactdozen
      • 3
  • Normen
    • Keurmerken
      • EN50085-2-2
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja
    • Slagvastheid
      • IK10

Downloads

  • Afbeelding voor VANR12003

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for VANR12003

    PDF
    388 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Installation manuals for VANR12003

    PDF
    745 KB
  • Installatiehandleiding voor VANR12003

    PDF
    745 KB
  • BIM-model

  • ZIP
    11 MB
  • ZIP
    11 MB
  • BIM models for VANR12003

    ZIP
    112 MB
  • BIM Revid model voor VANR12003

    ZIP
    112 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for VANR12003

    PDF
    47 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.