VANR1200

Deksel R12 met set voor holle vloer, voor uitlaat TULAA105
Bestelnummer
VANR1200
EAN-nummer
4012002247464
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
3A6
Brutoprijs
770,00 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Uitvoering
    • Uitvoering
      • 721
  • Afmetingen
    • Minimale installatiediepte
      • 90 mm
    • Diameter inbouwmaat
      • 306 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • aluminium
    • Bestandsdeel
      • aluminium
    • Materiaalgroep
      • aluminium
    • Oppervlaktebehandeling
      • gestructureerd
  • Samenstelling
    • Aantal inbouw elementen
      • 12
    • Aantal contactdozen
      • 3
  • Normen
    • Keurmerken
      • EN50085-2-2
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja
    • Slagvastheid
      • IK10

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor VANR1200

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for VANR1200

    PDF
    388 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Installation manuals for VANR1200

    PDF
    745 KB
  • Installatiehandleiding voor VANR1200

    PDF
    745 KB
  • BIM-model

  • ZIP
    11 MB
  • ZIP
    11 MB
  • BIM models for VANR1200

    ZIP
    112 MB
  • BIM Revid model voor VANR1200

    ZIP
    112 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for VANR1200

    PDF
    47 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Versorgungseinheiten aus Aluminium
nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für nassgepflegte Böden, Schutzart IP66, mit Bodenbelagschutzrahmen aus Aluminium erhältlich in rund, unterschiedlichen Größen, Farben und Ausführungen:

Ausführung mit Deckel komplett aus Aluminium mit Rillenstruktur (aluminiumfarben oder tiefschwarz abgesetzt) oder mit 3 mm Bodenbelagsaussparung, zur Aufnahme des Tubus-Leitungsauslass aus Aluminium (Tubus-Leitungsauslass ist nicht im Lieferumfang enthalten) oder mit Tubus-Leitungsauslass aus Polyamid, inklusive dem benötigtem Befestigungsset für Bodendose oder Hohlraumboden.

Als Versorgungseinheit zum Einbau von bis zu 3 Geräteträgern zur Aufnahme von bis zu 12 Installationsgeräten.

In die Versorgungseinheiten können Geräteträger/-becher zur Aufnahme von Energie-, Daten- oder Multimedia-Technik in Rastleitern eingebaut werden, Gerätebecher sind stufenweise bis 18 mm absenkbar.

Hinweis: Mindest-Einbautiefe beachten, Befestigungsset für Doppelboden auf Anfrage.

Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Gekopieerd !
Exportieren
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.