UZ02A3

Dekselhouder hoog links en rechts (2 stuks)
Bestelnummer
UZ02A3
EAN-nummer
3250616364080
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
V20
Brutoprijs
5,05 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Functies
    • Met doorlusfunctie
      • Nee
    • Met kabelgeleiders
      • Nee
    • Overspanningsbeveiliging
      • Nee
  • Compatibiliteit
    • Geschikt voor bliksembeveiliging
      • Nee
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Frequentie
  • Deksel, Deur
    • Uitvoering deksel
    • Hendeltype
    • Deurtype voor de kasten
    • Type deksel
    • Deurvergrendeling
    • Deurvleugel
    • Type deksel
    • Transparante deksel/deur
      • Nee
  • Materiaal
    • Kleur
    • Materiaal van behuizing
    • Metaal : legering naam
    • Bestandsdeel
      • polyamide (PA)
    • Materiaal van de behuizing
    • Oppervlak
  • Montage
    • Geschikt voor buitengebruik
      • Nee
  • Levering
    • Met deksel
      • Nee
  • Toebehoren
    • Type montagetoebehoren
      • overige
    • Mounting plate included
      • Nee
  • Samenstelling
    • Aan-/uitschakelaar
      • Nee
    • Uitbreiding mogelijk
      • Nee
    • Uitbreiding mogelijk
      • Nee
  • Normen
    • Beschermingsklasse IEC-61140
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
    • Beschermingsgraad (IP)
    • Halogeenvrij
      • Nee
    • Slagvastheid
    • Vuurvastheid
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.