Vervallen

Schakelaar-bouwunit univers N 3-polig 630 A UY42A4N

EAN-nummer
3250616347861
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    188 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.