Bouwunit, 450x500mm, met 1x NH3 mespatroonlastsch. op montageplaat UY32J1N

EAN-nummer
3250616347687
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V10
€ 570,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    156 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.