Bouwunit, 450x500mm, met veilighedenlastscheider 400 A, 4P (HFD440) UY32D5N

EAN-nummer
3250616347601
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V10
€ 2.060,00
/ Stuk *
- excl. mespatronen
- 3-polig beveiligd + geschakelde nul
- afdekplaat incl. zichtvenster
- dubbelzijdige onderbreking per fase
- kan worden ingebouwd vanaf kastdiepte 275 mm

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    170 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    400 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.