Vervallen

Veiligheidenlastscheiders-bouwunit univers N 4-polig 250 A N-geschakeld UY32D2N

EAN-nummer
3250616347571
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


- excl. mespatronen
- 3-polig beveiligd + geschakelde nul
- afdekplaat incl. zichtvenster
- dubbelzijdige onderbreking per fase
- kan worden ingebouwd vanaf kastdiepte 275 mm

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    170 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    250 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.