Vervallen

Schroefpatroonhouder-bouwunit verticaal 3 x 25+3 x 63 A UY31F3N

EAN-nummer
3250616347304
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    450 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    120 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.