Vervallen

Schroefpatroonhouder-bouwunit univers N horizontale opstelling 9 x 25 A UY22F1N

EAN-nummer
3250616347137
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    133 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UY22F1N | Hager Nederland

    Afbeelding UY22F1N

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2018-06-14 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2018-06-14

    PDF
    493,38 kB
    Afbeelding Instructiehandleiding International 2018-06-14 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2018-06-14

    PDF
    1,14 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.