Bouwunit, 300x250mm, met 2x NH00 mespatroonlastsch. op railsys. 60mm UY21G2N

EAN-nummer
3250616346819
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V10
Brutoprijs
€ 333,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    155 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UY21G2N | Hager Nederland

    Afbeelding UY21G2N

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2015-06-17 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2015-06-17

    PDF
    927,69 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.