Vervallen

Veiligheidenlastscheider-bouwunit 4-polig 125 A N-geschakeld UY21D8N

EAN-nummer
3250616346604
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


- excl. mespatronen
- 3-polig beveiligd + geschakelde nul
- afdekplaat incl. zichtvenster
- dubbelzijdige onderbreking per fase

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    170 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.