UY21A8N

Schakelaar-bouwunit 3-polig 400 A
Bestelnummer
UY21A8N
EAN-nummer
3250616355422
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
V10
Brutoprijs
€ 615,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Aantal polen
      • 3 P
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 400 A
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 125 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 300 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 250 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • wit
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • kunststof
  • Levering
    • Met deksel
      • Nee
  • Samenstelling
    • Aantal velden
      • 1
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing

Downloads

  • Afbeelding voor UY21A8N

  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for UY21A8N

    PDF
    29 KB
  • Montagehandleiding voor UY21A8N

    PDF
    29 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.