Bouwunit, 300x250mm, met lastscheider 400 A, 4P (HA457) UY21A7N

EAN-nummer
3250616355415
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V10
Brutoprijs
€ 830,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    170 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    400 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UY21A7N | Hager Nederland

    Afbeelding UY21A7N

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Montagehandleiding UY21A7N | Hager Nederland

    Montagehandleiding UY21A7N

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    30,81 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.