UY21A5N

Schakelaar-bouwunit univers N 4-polig 125 A blokuitvoering
Bestelnummer
UY21A5N
EAN-nummer
3250616346475
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
V10
Brutoprijs
€ 319,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 170 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 300 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 250 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • wit
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • kunststof
  • Levering
    • Met deksel
      • Nee
  • Samenstelling
    • Aantal velden
      • 1
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing

Downloads

  • Afbeelding voor UY21A5N

  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor UY21A5N

    PDF
    181 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.