Vervallen

Verdeelklem-bouwunit univers N 5 polig 100/125 A UY11C8N

EAN-nummer
3250616346277
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    150 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    133 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.