UY11A4N

Schakelaar-bouwunit univers N 4-polig 100 A
Bestelnummer
UY11A4N
EAN-nummer
3250616346062
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
V10
Brutoprijs
€ 172,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 100 A
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 133 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 150 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 250 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • wit
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • kunststof
  • Samenstelling
    • Aantal velden
      • 1
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.