Bouwsteen, 2x 75x500mm, aardrailunit schroef 16mm²/QC 4mm² (UT92S) + lege unit UY02R2S

EAN-nummer
3250616351950
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V10
€ 111,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    133 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    0

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.