Bouwsteen, 2x 75x500mm, aardrailunit 16mm² (UT92B) + lege unit UY02R2N

EAN-nummer
3250616346017
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V10
Brutoprijs
€ 110,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    133 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    0

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.