Afscheiding verticaal 750 mm veldverdeler UT44CN

EAN-nummer
3250616302327
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S40
€ 21,40
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    750 mm
  • Breedte
    14 mm
  • Diepte
    45 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.