EAN-nummer
3250616291942
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S40
€ 102,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    900 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    56 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    1
  • Aantal rijen
    6
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • Trans­pa­rant
    Nee
  • Materiaal
    Poly­sty­reen (PS)
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP00

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.