Draagsteun, lengte 1500 mm (1 set á 2 stuks) UN10A

EAN-nummer
3250616240094
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V20
Brutoprijs
€ 74,60
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • DIN-rail adapter 3 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 6 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    26,20 mm
  • Diepte
    1497 mm
  • Lengte
    1500 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UN10A | Hager Nederland

    Afbeelding UN10A

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2015-06-29 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2015-06-29

    PDF
    216,00 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    724,19 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-03

    PDF
    530,77 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-15

    PDF
    676,06 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    691,27 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.