Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 160-400 A UM92H

EAN-nummer
3250616230392
Verpakking
1 Set
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 52,50
/ Stuk *
Railsysteem doorverbindingsset UM92H
voor montage van railsysteem bouwunits boven elkaar

1 set = 4 stuks
Inom = 160 t/m 400 A
railsysteem = 6 x 25 x 80 mm

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Afme­tingen
  • Hoogte railsysteem
    10 mm
  • Dikte rail
    30 - 30 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.