Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 125/ 160 A UM92E

EAN-nummer
3250616230361
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 153,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Afme­tingen
  • Hoogte railsysteem
    10 mm
  • Dikte rail
    30 - 30 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.