Bouwsteen, 600x500mm, voor MCCB h3+ P630 4P met aardlekelement UK42LH34F

EAN-nummer
3250616211506
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 187,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    600 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    110 mm
Leve­rings­om­vang
  • Met deksel
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UK42LH34F | Hager Nederland

    Afbeelding UK42LH34F

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2019-03-28 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2019-03-28

    PDF
    3,48 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-04-26

    PDF
    675,44 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    724,19 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-03

    PDF
    530,77 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-15

    PDF
    676,06 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    691,27 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.