Bouwsteen, 450x250mm, voor MCCB h3+ P630 3P/4P UK31LH34

EAN-nummer
3250616211438
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 133,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    450 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    110 mm
Leve­rings­om­vang
  • Met deksel
    Ja
Materiaal
  • RAL-­code
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UK31LH34 | Hager Nederland

    Afbeelding UK31LH34

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-04-26

    PDF
    675,44 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    724,19 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-03

    PDF
    530,77 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-15

    PDF
    676,06 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    691,27 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.