Bouwsteen, 450x250mm, voor MCCB h3+ P630 3P met motorbediening UK31LH33M

EAN-nummer
3250616211421
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
€ 151,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    450 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    110 mm
Leve­rings­om­vang
  • Met deksel
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.