Bouwsteen, 450x250mm, voor MCCB h3+ P630 3P UK31LH33

EAN-nummer
3250616211414
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
€ 131,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    450 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    110 mm
Leve­rings­om­vang
  • Met deksel
    Ja
Materiaal
  • RAL-­code
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.