UK21TB2

Bouwsteen MCCB 250, 3- of 4-polig leeg 300 x 250 mm
Bestelnummer
UK21TB2
EAN-nummer
3250616211209
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 84,30 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Uitvoering
    • Uitvoering
      • vermogensschakelaar
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 125 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 300 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 250 mm
  • Materiaal
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
  • Levering
    • Met deksel
      • Ja
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • niet van toepassing
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP30

Downloads

  • Afbeelding voor UK21TB2

  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for UK21TB2

    PDF
    109 KB
  • Montagehandleiding voor UK21TB2

    PDF
    109 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.