UK21LH1M

Bouwsteen MCCB, 300 x 250 mm, h3+ P250 met motorbediening
Bestelnummer
UK21LH1M
EAN-nummer
3250616211384
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
93,30 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 250 A
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 110 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 300 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 250 mm
  • Materiaal
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
  • Levering
    • Met deksel
      • Ja
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • niet van toepassing
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP30

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor UK21LH1M

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for UK21LH1M

    PDF
    191 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Installation manuals for UK21LH1M

    PDF
    3 MB
  • Installatiehandleiding voor UK21LH1M

    PDF
    3 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.