Bouwsteen, 300x500mm, voor 4xNH00/8xNH000 mespatr.lastsch. rail 60mm UE22E4B

EAN-nummer
3250616151192
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
€ 179,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Patroon­last­scheider 4 producten beschikbaar
  • Schei­dings­schot 2 producten beschikbaar
  • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    125 mm
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH00

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.